Publicar produtos
wabi pillar 600
wabi pillar 600

    wabi pillar 600

    Traduzido por Google,
    O pilar kreon wabi é um poste de amarração para vias residenciais. O volume retangular preto é equipado com uma óptica LED assimétrica e econômica voltada para baixo, iluminando a superfície do solo. A parte frontal e traseira da luminária são feitas de vidro preto resistente a impactos e termicamente temperado, inserido em uma caixa de metal com revestimento em pó preto. Pinos de aterramento adicionais e âncoras de concreto garantem uma instalação firme em qualquer tipo de solo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_wabi_pillar_600
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosoutdoor lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)656
    • Largura (mm)84
    • Profundidade (mm)62
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAço galvanizado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África