Publicar produtos
wabi wall
wabi wall
wabi wall

    wabi wall

    Traduzido por Google,
    kreon wabi wall é uma luminária de parede externa blindada com uma distribuição simétrica de luz de lavagem de piso adequada para instalação em superfícies externas verticais. A parede kreon wabi pode ser instalada em diferentes alturas para uso em áreas públicas e privadas de alto padrão. Esta luminária IP65 compacta está disponível com uma fonte de luz LED e uma temperatura de cor de 2700K ou 3000K.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_wabi_wall
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtoswall luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)100
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)33
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África