Publicar produtos
Table-top soap dispenser SD80
Table-top soap dispenser SD80

    Table-top soap dispenser SD80

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão para montagem em bancadas com máx. 45 mm de espessura, latão cromado polido alto, requer furo de furação de 22 mm, rosca de 1/2", bico não móvel, comprimento do bico 140 mm, adequado para sabonetes líquidos e loções, tanque de sabão de 1 litro com membrana para equilíbrio de pressão, preenchido por cima . Com comprimento padrão do corpo (85 mm) Dimensões 44 x 400 x 162 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      No lock
      Overall depth      162.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      44.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      1000.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000056721
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)44
    • Profundidade (mm)162
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África