Publicar produtos
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Traduzido por Google,
    Fonte de alimentação - A3000 aberto em caixa estanque para montagem na parede para fornecer energia para conexão aberta AQUA 3000, 230 V CA / 24 V CC, 12 W. Com terminais tubulares
    Especificação
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000102691
    • Familia de productoWater management
    • Grupo de produtosComplementary parts water management
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)43
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoPower supply products

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África