Publicar produtos
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    Traduzido por Google,
    Assento de banho dobrável MEDCARE para montagem na parede, com assento contínuo e ergonômico em poliuretano, cor cinza basalto, com estrutura de reforço integrada, proteção contra dobramento acidental, suporte de parede em aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, capacidade de carga de até 150 kg, material de montagem a ser fornecido pelo cliente. Dimensões: 450 x 90 x 458 mm (L x A x P)
    Especificação
    • back yes
      hidden fixing yes
      material stainless steel
      overall depth 458 mm
      overall height 95 mm
      overall width 450 mm
      type of fixing screw
      type of grab rail showerseat
      type of mounting wall mounting
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600003783
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosShower seats and backs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)90
    • Largura (mm)450
    • Profundidade (mm)458
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower seats

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África