Publicar produtos
Stand drain F832V
Stand drain F832V

    Stand drain F832V

    Traduzido por Google,
    Lava-loiças de chão, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1 mm, cuba soldada sem costura com diâmetro 450 x 450 x 250 mm, cuba com canal giratório, sem rebordo da torneira e suporte traseiro de 50 mm, bujão de 1 1/2" com tubo de transbordamento em aço inoxidável, drenagem traseira esquerda, inclusive grade dobrável em aço inoxidável com ressaltos de borracha, estrutura inferior com aventais de 300 mm, pino cruzado na parte traseira para maior estabilidade, altura de trabalho de 650 mm, pés 40 x 40 mm e altura ajustável a 25 mm. Piso unidade de zeladoria de pé para aparafusar.
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      598.00 mm
      Overall height      700.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Floor mounting
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      50.00 mm
      upper edge of basin height      650.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100061
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosCleaners sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)598
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)24.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África