Publicar produtos
Storage dish BS648
Storage dish BS648

    Storage dish BS648

    Traduzido por Google,
    Bandeja/prateleira para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm, furos para dreno de água, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 195 x 77 x 96 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 96.00 mm
      Overall height 77.00 mm
      Overall width 195.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Surface finish Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057041
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)77
    • Largura (mm)195
    • Profundidade (mm)96
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)0.43
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África