Publicar produtos
SIRIUS wash trough LTJ450
SIRIUS wash trough LTJ450

    SIRIUS wash trough LTJ450

    Traduzido por Google,
    Lava-louça de uso geral para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 0,9 mm, painel frontal com riffle, bujão central de 1 1/2", com transbordamento, suporte traseiro de 30 mm, suportes de montagem pré-soldados, inclusive parafusos de aço inoxidável Grade articulada opcionalmente disponível Z-SIRX001: fixação solta - para montagem lateral Dimensões 470 x 270 x 430 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      430.00 mm
      Overall height      270.00 mm
      Overall width      470.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      240.00 mm
      Bowl depth      340.00 mm
      Bowl width      400.00 mm
      Overflow      Yes
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Perforated waste
      Spillway      Yes
      Splash back height      30.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Optional
      Wash riffle      Yes
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057085
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosMulti purpose sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)270
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)430
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)4.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África