Publicar produtos
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    Traduzido por Google,
    Lava-louça comercial para montagem embutida ou na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1 mm, cuba soldada sem costura trefilada com dimensões, sem transbordamento e borda de torneira de 80 mm, cuba esquerda ou direita, 1 1/2" de resíduos com duas partes tubo de transbordamento composto por tubo de aço inoxidável perfurado e tubo de plástico, placa de drenagem com riffle e inclinada para a cuba, placa de drenagem com suporte de aço inoxidável reforçado, suporte traseiro de 100 mm, suportes de montagem na parede opcionais, orifícios para montagem na parede pré-laserados.
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth       700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Left
      Drainer / storage board quantity     1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057556
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosCatering sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)432
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África