Publicar produtos
MAXIMA Commercial sink MAXS217-160
MAXIMA Commercial sink MAXS217-160

    MAXIMA Commercial sink MAXS217-160

    Traduzido por Google,
    Lava-louça comercial para montagem embutida ou na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1 mm, duas cubas soldadas sem costura, sem transbordamento e borda de torneira de 80 mm, cubas esquerda ou direita, 1 1/2" de resíduos com transbordamento de duas partes tubo composto por tubo de aço inoxidável perfurado e tubo de plástico, dreno com riffle e inclinado para a cuba, dreno com suporte de aço inoxidável reforçado, suporte traseiro de 100 mm, suportes de montagem na parede opcionais, furos para montagem na parede pré-laserados.
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      382.00 mm
      Overall width      1,600.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      400.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Drainer or storage      Drainer
      Drainer position      Left
      Drainer / storage board quantity      1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057708
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosCatering sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)382
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África