Publicar produtos
AQUAJET-Slimline shower head AQUA751
AQUAJET-Slimline shower head AQUA751

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA751

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AQUAJET-Slimline DN 15 com face de jato de plástico com sistema anticalcificação e baixa formação de aerossol, para ligação à parede, latão cromado polido. Com controlador de fluxo 9,0 l/min.
    Especificação
    • Type      Shower head
      Diameter nominal  DN 15
      Minimum flow pressure     1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.15 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     58.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Wall connection

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000065932
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShower heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)70
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.64
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África