Publicar produtos
QUADRO single washbasin ANMW410
QUADRO single washbasin ANMW410

    QUADRO single washbasin ANMW410

    Traduzido por Google,

    Lavatório único QUADRO em material mineral MIRANIT resinado, com superfície lisa e sem poros (resistente a temperaturas até 80 °C). Cor branco alpino. Com tigela sem costura, retangular sem transbordamento. Montagem no painel traseiro do lavatório. Borda contornada traseira. Avental de três lados 60 mm (H). Sem furo de torneira. Material de montagem incluído.

    Dimensões 600 x 125 x 530 mm (L x A x P)
    Dimensões da tigela 520 x 40/90 x 375 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Material code        Miranit
      Overall depth      530.00 mm
      Overall height      125.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      90.00 mm
      Bowl depth      375.00 mm
      Bowl width      520.00 mm
      Overflow      No
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 32

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090010
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)18.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África