Publicar produtos
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel toalha, combinação de caixote do lixo para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm, tampa frontal dobrada, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, capacidade de carga 500 - 800 unid. de papel dependendo da convolução, caixote do lixo com aprox. Capacidade de 23 litros, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 411 x 1148 x 171 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      1,148.00 mm
      Overall width      411.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Lock 1      Key-lock
      Lock 2      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Waste bin
      Filling quantity 1      800.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      23.00000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090059
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosCombinations
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1148
    • Largura (mm)411
    • Profundidade (mm)171
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)14.42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMulti-function dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África