Publicar produtos
SIRIUS workroom sink SIRX756
SIRIUS workroom sink SIRX756

    SIRIUS workroom sink SIRX756

    Traduzido por Google,
    Lava-loiça para oficina, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, orifício de drenagem da base com corpo de resíduos e balde coletor de lodo em aço inoxidável soldado, transbordo DN 40 e torneira de saída DN 15, conjunto de resíduos com válvula de bloqueio de esfera DN 40 e DN 15, com estrutura de base em tubo quadrado de aço inoxidável, ajustável em altura. Dimensões 2000 x 800 x 600 mm (L x A x P) Dimensões da Taça 1920 x 300 x 520 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      2,000.00 mm
      Type of mounting  No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1,920.00 mm
      Overflow      Yes
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      upper edge of basin height      800.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      Yes
      Sump basket      Included
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump depth      198.00 mm
      Sump diameter      254.00 mm
      Sump basket      Included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100362
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosMulti purpose sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África