Publicar produtos
SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711
SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711

    SIRIUS Boot-cleaning unit SIRB711

    Traduzido por Google,
    Unidade de limpeza de botas em material mineral resinoso com superfície lisa e sem poros, cor antracite. Com pés reguláveis ​​em altura, grelha rebatível galvanizada, escova manual com válvula de alavanca, pega, escovas para limpeza de solas, conjuntos de pulverização e válvula de pé DN 15. Sem pés, com torneira de saída de resíduos DN 100, horizontal Dimensões 600 x 205 x 900 mm (L x A x P)
    Especificação
    • bowl finish high polished
      brushes hand and sole brushes
      number of brushes 1
      drainer or storage no
      grid hinged
      inlet size G 1/2 B
      material mineral material
      material code Miranit
      number of waste holes 1
      outlet size DN 100
      overall depth 900 mm
      overall height 1095 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      wash riffle no
      spillway no
      splash back no
      sump no
      sump basket no
      surface finish coated
      tailor made no
      tap ledge no
      type of mounting inset floor mounting
      type of utility sink cleaner sink
      number of wash places 1
      waste hole position centre
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101085
    • Familia de productoSpecial cleaning units
    • Grupo de produtosShoe and boot cleaning units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1095
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)36.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África