Publicar produtos
AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176
AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176

    AQUAMIX ZERO self-closing pillar mixer for storage AQRM176

    Traduzido por Google,
    AQUAMIX ZERO monocomando de fecho automático DN 15 como misturador de coluna, com termoacumulador aberto de baixo nível, para termoacumulador aberto de baixo nível, tempo de fluxo regulável, latão cromado polido, com tampa de aperto ou tampa de alavanca em construção metálica. Com tampa de aperto
    Especificação
    • Type of mounting Tap hole
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.07 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar 0.08 liter per second
      Inlet size G3-8
      Type of mixing With mixing
      Adjustable flow time Yes
      Material fitting Brass
      Sound insulation No
      Spout projection 90.00 mm
      Surface finish fitting Chromed
      Type of tap Pillar tap
      Depressurised Yes
      Thermal disinfection No
      Protective shutdown No
      Maximum flow time 15.00 seconds
      Minimum flow time 1.00 seconds
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101062
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosSelf closing taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)146
    • Largura (mm)56
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2.87
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África