Publicar produtos
Eye shower FAID101
Eye shower FAID101

    Eye shower FAID101

    Traduzido por Google,
    Lava-olhos e rosto com chuveiro de mão em plástico verde e mangueira com tampa de aço inoxidável. Cumpre os requisitos da EN 15154, Parte - 2. Chuveiro de mão em plástico verde, tampa de proteção contra poeira com instruções de uso. Para montagem na parede
    Especificação
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Wall installation
      Drip pan NO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101101
    • Familia de productoEmergency showers
    • Grupo de produtosEye cleaning taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.82
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEye wash fountains
    • Número OmniClass23-29 37 13 15
    • Título OmniclassCombination Emergency Eye Wash Stations

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África