Publicar produtos
Mirror M501HD
Mirror M501HD

    Mirror M501HD

    Traduzido por Google,
    Espelho de aço inoxidável para montagem na parede, espelho com superfície polida refletora, espessura do material 1 mm, superfície do espelho inclinada para o usuário, seis pontos de fixação visíveis, inclui. parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 460 x 528 x 62 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 62.00 mm
      Overall height 528.00 mm
      Overall width 460.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Frame

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000103195
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosMirrors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)528
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)62
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)2.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África