Publicar produtos
CONTINA foldable grab CNTX72F-R
CONTINA foldable grab CNTX72F-R

    CONTINA foldable grab CNTX72F-R

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio dobrável com botão de descarga eletrônico para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, botão de descarga à direita, polimento grosseiro para melhor toque da superfície, diâmetro do tubo de 32 mm, formato de estribo, suporte para papel higiênico integrado, botão de descarga eletrônico na parte frontal, prevenção contra dobras indesejadas, amortecedor goma de borracha, produto inspecionado e certificado, placa de montagem de 4 mm de espessura com três furos de fixação, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 100 x 250 x 850 (L x A x P) Classe de proteção IP40
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000103283
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.35
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África