Publicar produtos
CONTINA hinged grab rail CNTX73B
CONTINA hinged grab rail CNTX73B

    CONTINA hinged grab rail CNTX73B

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio dobrável sem suporte de papel higiênico para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, polimento áspero para melhor toque da superfície, diâmetro do tubo de 32 mm, espessura do material 1,2 mm, prevenção contra dobras indesejadas, amortecedor de borracha de goma, produto inspecionado e certificado, Placa de montagem de 4 mm de espessura com três orifícios de fixação, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 100 x 250 x 850 mm (L x A x P) Em conformidade com a Norma ÖNORM B 1600:2017 (quando dobrada, a barra mostra no máximo 20 cm em direção ao ambiente)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      850.00 mm
      Overall height      250.00 mm
      Overall width      100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000103670
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)250
    • Largura (mm)100
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)2.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África