Publicar produtos
Connection set for shower panel ZSHOW0006
Connection set for shower panel ZSHOW0006

    Connection set for shower panel ZSHOW0006

    Traduzido por Google,
    Conjunto de ligação para painel de duche para armário embutido 195 x 215 mm, composto por cotovelo 90°, G 1/2 x G 3/4 B e junta, embalagem 2 peças.
    Especificação
    • quantity 2
      quantity uom pieces
      tailor made no
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000104916
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosComplementary parts showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África