Publicar produtos
CUBUS soap tray CUBX007HP
CUBUS soap tray CUBX007HP

    CUBUS soap tray CUBX007HP

    Traduzido por Google,

    Saboneteira para montagem em parede, aço inox 304, prato de vidro, tampas quadradas com furo no fundo para fixação, acompanha buchas e parafusos inox.

    Superfície altamente polida
    Dimensões 147 x 54 x 135 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000106357
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de produtosTumbler & soap holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)147
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África