Publicar produtos
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Traduzido por Google,

    Gancho de roupão simples para montagem na parede, aço inoxidável 304, tampas quadradas com furo na parte inferior para fixação, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável.

    Superfície altamente polida
    Dimensões 54 x 54 x 60 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000106359
    • Familia de productoRes. Bath. Accessories
    • Grupo de produtosTowel & rob holder
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)54
    • Largura (mm)54
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África