Publicar produtos
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB
Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    Wash trough with rear wall MIRANIT SOLX1800SB

    Traduzido por Google,
    Lavatório para 3 pessoas com splashback. Feito de compósito mineral ligado à resina Miranit, com superfície de gelcoat liso e sem poros (resistente a temperaturas de até 80°C). Inclua um kit de resíduos de 32 mm com transbordamento. Certificado CE Cor Branco Alpino Sem furos para torneira Dimensões 1800 x 480 x 170 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      Miranit
      Overall depth      480.00 mm
      Overall height      360.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 32
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      3.00000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030010666
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash troughs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)360
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)480
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África