Publicar produtos
Emergency combined body shower FAID0011
Emergency combined body shower FAID0011

    Emergency combined body shower FAID0011

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de corpo de emergência combinado e lava-olhos, para montagem saliente, para abastecimento de água pela parede. Podem ser usados independentemente um do outro. Válvula de operação do chuveiro por alça triangular, chuveiro de mão operado pressionando o botão de gatilho branco. Nenhuma função de fechamento automático. O fluxo de água é interrompido empurrando a haste de tração para cima ou, com o lava-olhos, pressionando o botão vermelho de parada de água. Suporte de parede e chuveiro de emergência. Lava-olhos com dispositivo para posicionamento preciso, inclinado 20° para frente, com mangueira espiral para uso flexível ou estacionário. Com um regulador de fluxo integrado para uma altura de pulverização de água constante, válvula anti-retorno, filtro de areia e tampa de poeira com instruções do usuário. Chuveiro de superfície, revestido a EPS verde (RAL 6032), lava-olhos, plástico, verde com botão de disparo branco. Em conformidade com EN 15154, Parte 1 e 2, inclui o símbolo de segurança "chuveiro de emergência" e "lavagem dos olhos" em uma etiqueta adesiva conforme ISO 3864, Parte 1. Vazão volumétrica chuveiro corporal: aprox. 65 l/min a 1 bar de pressão, aprox. 110 l/min a 3 bar de pressão Caudal volumétrico Lava-olhos: 9 l/min a partir de 1 bar de pressão Conexão de água: G 3/4 B
    Especificação
    • Volume flow rate at 3 bar 1.83 liter per second
      Spout projection 588.00 mm
      Type of connection Wall connection
      Drip pan NO
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030019221
    • Familia de productoEmergency showers
    • Grupo de produtosWhole body showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-29 37 15
    • Título OmniclassEmergency Showers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África