Publicar produtos
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    Traduzido por Google,
    Chuveiro AQUAJET-Comfort DN 15 com face de jato de plástico com ângulo infinitamente ajustável 13° - 23°, sistema anticalcificação e baixa formação de aerossóis. Modelo para instalação em tubo de superfície 18 mm e controladores de vazão fechados 6,0 l/min, 9,0 l/min e 12,0 l/min. Corpo em latão cromado polido. Também adequado para bases de duche, 800 x 800 mm.
    Especificação
    • Type      Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Volume flow rate at 3 bar      0.30 liter per second
      Spout projection      100.00 mm
      Adjustable tilt angle      Yes
      Type of shower head      Spray shower head
      Type of connection      Pipe connection

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030021283
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosShower heads
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-12
    • Número de edição1
    • Largura (mm)94
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower heads

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África