Publicar produtos
F5S-Therm self-closing thermostatic mixer F5ST2003
F5S-Therm self-closing thermostatic mixer F5ST2003

    F5S-Therm self-closing thermostatic mixer F5ST2003

    Traduzido por Google,
    F5S-Therm Misturadora de parede termostática de fecho automático DN 15 para montagem em parede, para instalações de duche. Controlado hidraulicamente, conecta-se à água quente e fria. Com um mecanismo para uma unidade opcional de higiene da água para lavagem automática de higiene da água e armazenamento de dados estatísticos. Cartucho de fechamento automático FRAMIC, controlado hidraulicamente, de baixa manutenção e sem estagnação, com tecnologia de disco cerâmico, de fechamento automático, independente de pressão de fluxo devido ao design com separação de meio. Ajuste contínuo da duração do fluxo. Termóstato com pega metálica com paragem de temperatura regulável e giratória, com opção de desinfecção térmica manual. Caixa Safe-Touch protegida contra queimaduras com ligação para chuveiro de mão, G 1/2 B. Construção totalmente metálica, latão cromado de alto polimento. Com conexões ajustáveis e à prova de giro com preventor de refluxo e filtros, completamente cobertas com rosetas de parafuso reguláveis em profundidade.
    Especificação
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Manual operation
      Position of water connection      From backside
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.30 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation    No
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      Manual
      Protective shutdown       No
      Maximum flow time      35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      Wall fitting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030036209
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosSelf closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-29
    • Número de edição1
    • Largura (mm)263
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África