Publicar produtos
EXOS Paper towel dispenser EXO600X
EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    EXOS Paper towel dispenser EXO600X

    Traduzido por Google,
    Dispensador de papel toalha EXOS para montagem em parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1,2 mm, janela de inspeção lateral, fechadura cilíndrica com chave, capacidade de 300-400 peças de papel com dobra em Z, incluindo material de montagem.
    Especificação
    • filling quantity 400
      filling quantity uom towels
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 120 mm
      overall height 325 mm
      overall width 300 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      accent colour stainless steel
      basic colour stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600008766
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPaper towel dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)325
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)3.98
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África