Publicar produtos
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    Traduzido por Google,
    Barra de duas vias com ângulo de 90° para montagem na parede, horizontal e vertical, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, polimento áspero para melhor sensação da superfície, diâmetro do tubo de 32 mm, espessura do material 1,2 mm, distância da parede de 82 mm, com quatro tampas de aço inoxidável para ocultar montagem, incl. parafusos e buchas de aço inoxidável. Tipo esquerdo Dimensões 806 x 983 x 726 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 726.00 mm
      Overall height 983.00 mm
      Overall width 819.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030038227
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosGrab rails
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)983
    • Largura (mm)819
    • Profundidade (mm)726
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)2.67
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África