Publicar produtos
F5E-Therm electronic thermostat mixer F5ET1013
F5E-Therm electronic thermostat mixer F5ET1013

    F5E-Therm electronic thermostat mixer F5ET1013

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático F5E-Therm DN 15 como kit de instalação acabado para instalação em parede em kit de instalação básico, para instalações sanitárias. Controlado opto-eletronicamente, para conexão com água quente e água fria. Bloco de funções com cartucho de válvula solenoide integrado, termostato e dispositivo para cartucho de válvula solenoide de bypass opcional, para desinfecção térmica controlada por programa. Termóstato com pega metálica com paragem de temperatura regulável e giratória e opção para desinfecção térmica manual. Peças visíveis em latão cromado de alto polimento. Armação de fixação com vedação de perfil, placa de cobertura de aço inoxidável 190 x 245 mm com fixação por parafuso coberto incluindo sensor com eletrônica de controle, roseta, preventor de refluxo e filtros. Bica com controlador de jato laminar com regulador de fluxo integrado 6,0 l/min. Projeção 140 mm, ajuste de profundidade 25 mm. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança com reflexão contínua e economia de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Alimentação separada através da fonte de alimentação 6,75 V / 12 V DC ou acessórios de sistema aberto AQUA 3000.
    Especificação
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Type of operation      Sensor operation
      Power supply connection      6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar      0.10 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      Thermostat
      Material casing      Stainless steel
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      140.00 mm
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      In-wall tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown      Yes
      Volume flow rate thermal disinfection at 3 bar      0.05 liter per seconds
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Position of power connection      Top
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030038681
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.26
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África