Publicar produtos
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2006
F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2006

    F5E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F5ET2006

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático F5E-Therm DN 15 para montagem em parede, para instalações de duche. Controlado eletronicamente, para conexão com água quente e água fria. Termostato com alça de metal e parada de temperatura ajustável e à prova de giro. Com opção de desinfecção térmica, manual ou automática através de unidade de desinfecção opcional. Eletrônica de controle, cartucho da válvula solenoide e sensor de toque em caixa safe-touch protegida contra queimaduras, com conexão para chuveiro de mão, G 1/2 B. Versão full-metal, latão cromado polido. Com conexões ajustáveis e bloqueáveis com preventor de refluxo e filtros, completamente cobertas com rosetas de parafuso reguláveis em profundidade. Lavagem de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação e salvamento de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional. Alimentação separada através da fonte de alimentação 6,75 V / 12 V DC ou acessórios de sistema aberto AQUA 3000.
    Especificação
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation Sensor operation
      Power supply connection     6,75 / 12 V DC / A3000 open
      Position of water connection     From backside
      Diameter nominal     DN 15
      Calculation flow rate cold water     0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water     0.15 liter per second
      Functional principle     Electronic self-closing
      Minimum flow pressure     1.00 bar
      Power consumption     1.50000
      Volume flow rate at 3 bar     0.23 liter per second
      Inlet size     G 1/2 B
      Type of mixing     Thermostat
      Adjustable flow time     Yes
      Material casing     Brass
      Material fitting     Brass
      Sound insulation     No
      Surface finish casing     Chromed
      Surface finish fitting     Chromed
      Thermal disinfection     Prepared for automatic thermal disinfection
      Protective shutdown     Yes
      Volume flow rate bypass     0.05 liter per seconds
      Default automatic hygiene flushing     24h after the last activity
      Maximum flow time     255.00 seconds
      Minimum flow time     1.00 seconds
      Default flow time     30.00 seconds
      Position of power     connection Backside
      Type of sensor     Opto-electronic sensor
      Circulation     No
      Hygiene flushing     Yes
      Additional connections     No
      Connection with pay water dispenser     via electronic module
      Shower pipe draining     No
      Type of shower     Wall fitting

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030039543
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosElectronic self closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-17
    • Número de edição1
    • Largura (mm)305
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África