Publicar produtos
PLANOX wash trough PL12
PLANOX wash trough PL12

    PLANOX wash trough PL12

    Traduzido por Google,
    Calha soldada PLANOX sem costura para montagem na parede, aço cromo-níquel, superfície com acabamento acetinado, espessura do material da calha 0,8 mm / painéis laterais 1,2 mm, painéis laterais com suportes de parede integrados, sem ressalto ou transbordamento, suporte traseiro de 40 mm, ralo central, G 1 1/2 B de resíduos do filtro, inclui materiais de montagem. Para um comprimento de 1800 mm ou mais, é fornecido um suporte adicional. Comprimentos especiais estão disponíveis mediante solicitação. Dimensões 1200 x 210 x 382 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      382.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      320.00 mm
      Bowl width      1,120.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      No
      Type of waste kit      Perforated waste
      Splash back height      30.00 mm
      Number of waste holes      1.00000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030043779
    • Familia de productoWashbasins & Washtroughs
    • Grupo de produtosWashtroughs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)382
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)7.66
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África