Publicar produtos
PLANOX wash trough PL18T
PLANOX wash trough PL18T

    PLANOX wash trough PL18T

    Traduzido por Google,
    Calha soldada PLANOX sem costura para montagem na parede, aço cromo-níquel, superfície com acabamento acetinado, espessura do material da calha 0,8 mm / painéis laterais 1,2 mm, painéis laterais com suportes de parede integrados, borda de torneira rebaixada 80 mm, sem furos ou transbordamento, traseira de 40 mm suporte, desperdício central, desperdício do filtro G 1 1/2 B, inclui materiais de montagem. Para um comprimento de 1800 mm ou mais, é fornecido um suporte adicional. Comprimentos especiais estão disponíveis mediante solicitação. Dimensões 1800 x 210 x 442 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      442.00 mm
      Overall height      210.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      180.00 mm
      Bowl depth      320.00 mm
      Bowl width      1,720.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Type of waste kit      Perforated waste
      Splash back height      30.00 mm
      Number of waste holes      1.00000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030043788
    • Familia de productoWashbasins & Washtroughs
    • Grupo de produtosWashtroughs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)210
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)442
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)12.74
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África