Publicar produtos
SIRIUS wash trough BS313N
SIRIUS wash trough BS313N

    SIRIUS wash trough BS313N

    Traduzido por Google,
    Calha SIRIUS para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 0,8 mm / painéis laterais 1,2 mm, painéis laterais com suportes de parede integrados, soldados sem costura, painel frontal com placa de fricção, borda de torneira rebaixada de 70 mm, sem transbordamento, Coluna vertical traseira de 40 mm, resto à esquerda, filtro de tubo vertical de plástico G 1 1/2 B, placa de proteção de canto removível, inclui fixações. Dimensões 750 x 354 x 500 mm (L x A x P) Dimensões da tigela 670 x 314 x 390 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 354.00 mm
      Overall width 750.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 314.00 mm
      Bowl width 390.00 mm
      Bowl depth 670.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1.00000
      Bowl construction Square corner
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle Yes
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030045753
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosMulti purpose sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)354
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)8.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África