Publicar produtos
SATURN set of towel rails TB80
SATURN set of towel rails TB80

    SATURN set of towel rails TB80

    Traduzido por Google,
    Toalheiro para lavatórios Franke BX, ECN, ECO e PLANOX, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material Ø8 mm, para montagem por baixo da borda frontal, trilho é flexível e retromontável, é necessário um conjunto por local de lavagem, incluindo conjunto de montagem. Largura 728 mm
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall height      119.00 mm
      Overall width      728.00 mm
      Type of mounting      Mounted on product
      Pipe diameter      8.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030046200
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosComplementary parts wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)119
    • Largura (mm)728
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África