Publicar produtos
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer F5LT1004

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando termostático F5L-Therm como misturador de parede DN 15 para montagem na parede com bica giratória travável, para instalações sanitárias. Cartucho misturador controlado termostaticamente com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldaduras, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Com mecanismo para unidade de higiene opcional para descarga higiênica automática, desinfecção térmica controlada por programa (cartucho de válvula de descarga operada por solenoide de bypass adicional necessário) e armazenamento de dados estatísticos. Para conexão com água quente e fria. Carcaça protegida contra escaldaduras, com toque seguro, construção toda em metal, latão cromado altamente polido. Controlador de jato laminar com controlador de vazão integrado de 6,0 l/min. Com conexões ajustáveis ​​e traváveis ​​com dispositivos antirrefluxo e filtros, totalmente cobertos por rosetas de parafuso ajustáveis ​​em profundidade. Projeção de 155 mm.
    Especificação
    • With backflow preventer yes
      Depressurised no
      With filter yes
      Functional principle manual
      Hygiene flushing prepared
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Minimum flow pressure 1 bar
      Type of mixing with thermostat
      Pop-up waste set no
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown no
      Sound insulation no
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 155 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.1 l/s
      Water connection S-unions
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030066483
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosManual taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)288
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África