Publicar produtos
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003
Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003

    Thermostatic single-lever wall-mounted mixer with hand shower connection F4LT2003

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando termostático F4LT-Med como misturador de parede DN 15 para montagem na parede, para instalações de chuveiro nos setores de saúde e enfermagem, com alavanca de 118 mm. Cartucho misturador controlado por termostato com elemento de expansão e proteção ativa contra escaldaduras, à prova de falhas contra refluxo, bem como parada de temperatura ajustável e à prova de giro e tecnologia de disco cerâmico. Sem dispositivo antirrefluxo adicional para higiene otimizada da água potável. Tampa da alavanca com design de suporte ergonômico e leve curvatura na frente com revestimento cinza basalto, em linha com o princípio de dois sentidos (tátil e visual). Para conexão com água quente e fria. Torneira otimizada para limpeza, protegida contra escaldaduras, carcaça de toque seguro com conexão para chuveiro de mão, G 1/2 B. Construção toda em metal, latão cromado polido. Desacoplado da carcaça da torneira, fluxo de água suave e de volume reduzido em latão com baixo teor de chumbo (proporção de chumbo ≤ 0,2%) e sem revestimento de níquel. Com componentes de isolamento térmico para reduzir a transferência de calor do alojamento da torneira para a linha de água fria. Com conexões ajustáveis ​​e traváveis ​​com filtros, totalmente cobertas por rosetas de parafuso com profundidade ajustável.
    Especificação
    • Additional connections no
      Circulation no
      Compatible A3000 open no
      Connection with pay water dispenser not possible
      Functional principle manual
      For hand shower yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, ceramic
      Material fitting brass-look
      Type of mixing with thermostat
      Shower pipe draining no
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation manual operation
      Type of shower wall fitting
      Volume flow rate at 3 bar 0.22 l/s
      Water connection S-unions
      Position of water connection from backside
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030066757
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosManual showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-24
    • Número de edição1
    • Largura (mm)305
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África