Publicar produtos
F5E Electronic shower fitting F5EV2006
F5E Electronic shower fitting F5EV2006

    F5E Electronic shower fitting F5EV2006

    Traduzido por Google,
    F5E - Válvula de passagem direta aberta A3000 DN 15 para instalações de chuveiro, para montagem oculta. Especialmente adequada para instalações com risco de vandalismo. Controlada eletronicamente, para conexão com água quente pré-misturada ou água fria. Com módulo eletrônico à prova d'água e junção em T elétrica para conexão ao cabo do sistema, válvula solenoide, placa de cobertura de aço inoxidável 190 x 245 x 2 mm para montagem invisível por meio de hastes roscadas, até uma espessura de parede de 50 a 500 mm, incluindo botão piezoelétrico com função start/stop e cabo de extensão de 2 m. Conexão e manutenção via sala de serviço. Descarga higiênica ativada 24 horas após a última atividade. Com facilidade para parametrização, desativação da limpeza e comunicação via controlador de função ECC2, 24 V CC.
    Especificação
    • additional connections no
      with backflow preventer no
      Built-in fitting model Built-in section
      circulation no
      compatible A3000 open yes
      connection with pay water dispenser single / multiple pay water dispenser
      Cover plate height 245 mm
      Cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      default flow time 30 Seconds
      with filter yes
      adjustable flow time yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 3/4 B
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      maximum flow time 255 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 1 Seconds
      type of mixing no
      Parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      Type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      shower pipe draining no
      Shower head without shower head
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      temperature limit no
      with transformer/power supply no
      type of mounting bolt mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      type of shower in-wall fitting
      volume flow rate at 3 bar 0.47 l/s
      water connection pipe
      with soap dish no
      Basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030068173
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosElectronic self closing showers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.97
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower fittings package

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África