Publicar produtos
Actuator plate ACSF4001
Actuator plate ACSF4001

    Actuator plate ACSF4001

    Traduzido por Google,

    Placa de acionamento em aço inoxidável para cisterna embutida na estrutura de instalação AQUAFIX. Especialmente adequada para instalações com risco de vandalismo. Botão de acionamento para descarga única com início/parada, fixação frontal com parafusos de segurança.

    Dimensões 190 x 140 x 2 mm (L x A x P)

    Especificação
    • built-in fitting model Finishing section
      cover plate height 140 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle manual
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      surface finish satin finished
      surface finish casing brushed
      type of flushing fitting for WC cistern
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030068181
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosFlushing systems for cisterns
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África