Publicar produtos
F3S WC flushing valve F3SF4001
F3S WC flushing valve F3SF4001

    F3S WC flushing valve F3SF4001

    Traduzido por Google,
    Válvula de descarga F3S WC DN 20, para vasos sanitários de parede, grupo de encaixe 1, com controle remoto para montagem oculta. Especialmente adequada para instalações com risco de vandalismo. Componente superior de fechamento automático para operação remota, controlado hidraulicamente, design sem pistão, fechamento automático e sem folga. Regulação automática do fluxo de descarga e volume de água de descarga ajustável. Válvula de descarga completa com conexão de tubo de descarga e conexão de parafuso. Construção totalmente metálica, partes visíveis polidas e cromadas. Placa de cobertura de aço inoxidável 190 x 245 x 2 mm para montagem invisível através de hastes roscadas, até uma espessura de parede de 50 a 500 mm, acionamento por botão de pressão pré-montado, caixa embutida. Linhas de controle hidráulico e conduíte vazio (2 m) e material de montagem. Conexão e manutenção através da sala de serviço.
    Especificação
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      protective shutdown no
      surface finish casing satin finished
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation manual operation
      basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030068191
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosSelf closing WC flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África