Publicar produtos
F5E Electronic WC flush F5EF4004
F5E Electronic WC flush F5EF4004

    F5E Electronic WC flush F5EF4004

    Traduzido por Google,
    Válvula de descarga aberta para vaso sanitário F5E - A3000, para montagem oculta, controlada eletronicamente. Especialmente adequada para instalações com risco de vandalismo. Com módulo eletrônico à prova d'água com entrada adicional para sensores a serem fornecidos pelo cliente, distância máxima até o módulo eletrônico de 5 m, válvula solenoide de descarga incluindo inserto de borboleta incluso para redução do volume de descarga, junção elétrica em T à prova d'água para conexão ao cabo do sistema, placa de cobertura de aço inoxidável 190 x 245 x 2 mm para montagem invisível por meio de hastes roscadas, até uma espessura de parede de 50 a 500 mm, incluindo botão piezoelétrico e cabo de extensão de 2 m. Descarga higiênica ativada 24 horas após a última atividade. Com facilidade para parametrização, desativação da limpeza e comunicação via controlador de função ECC2, 24 V CC.
    Especificação
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable yes
      functional principle electronic self-closing
      hygiene flushing yes
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      maximum flow pressure 4 bar
      maximum flushing flow 1 l/s
      maximum flush water volume 9 Liter
      minimum flow pressure 1.2 bar
      parameterization network
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      power consumption 2.5 Voltampere
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP59K
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      surface finish casing satin finished
      with transformer/power supply no
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      basic colour stainless steel-look
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030068198
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosElectronic WC flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)190
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sistemas de Instalação em Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África