Publicar produtos
Flushing Pipe ACXF4002
Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing Pipe ACXF4002

    Traduzido por Google,
    Tubo de descarga em plástico, com curva para ligação à válvula de descarga do WC, 28x1 x 700 x 250 mm
    Especificação
    • type of flush pipe WC

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030068209
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosComplementary parts flushings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)250
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África