F5E-Therm - Painel de chuveiro aberto A3000 em aço inoxidável para montagem na parede com misturador termostático e bicos de conexão para chuveiro. Controlado hidraulicamente, para conexão traseira de água quente e fria. Bloco de funções com cartucho de válvula solenoide integrado, termostato e mecanismo para cartucho de válvula solenoide bypass opcional para realizar desinfecção térmica controlada por programa. Termostato com alça metálica antirroubo, parada de temperatura ajustável e antirrotação e opção para desinfecção térmica manual. Construção totalmente metálica, partes visíveis cromadas polidas. Bicos de conexão para o chuveiro adicional DN 15 KWC necessário com regulador de fluxo pré-instalado de 9,0 l/min. Corpo em aço inoxidável, peça única inclusa, incluindo parafusos de segurança. Botão piezoelétrico com função start/stop. Com módulo eletrônico à prova d'água, junção em T elétrica para conexão ao cabo do sistema, mangueiras de conexão com controle de volume de água travável com desconector e filtro. Descarga higiênica ativada 24 horas após a última atividade. Com facilidade de parametrização, desativação de limpeza e comunicação via controlador de função ECC2, 24 V DC.
Dimensões da caixa 232 x 1160 x 90 mm (L x A x P)
O chuveiro deve ser encomendado separadamente.