Publicar produtos
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0038
MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0038

    MEDCARE Single washbasin, barrier-free ANMW0038

    Traduzido por Google,
    Lavatório individual MEDCARE em material mineral aglomerado com resina MIRANIT, com superfície lisa e sem poros (resistente a temperaturas até 80 °C), cor branco alpino. Com abertura para baixo, barras de apoio integradas e borda com faixa colorida em cinza basalto. Com cuba moldada sem emendas, transbordamento e furo para torneira de 35 mm (P). Montagem no painel traseiro da cuba. Borda anti-surto traseira, incluindo material de montagem. Dimensões: 650 x 150 x 550 mm (L x A x P). Dimensões da cuba: 450 x 117 x 415 mm (L x A x P).
    Especificação
    • barrier-free yes
      type of basin Wash basin
      bowl position Center
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      number of bowls1
      overall depth 550 mm
      overall height 150 mm
      overall width 650 mm
      overflow yes
      overflow position back
      rear upstand yes
      siphon diameter DN 32
      siphon included no
      splash back no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste sleeve included no
      colour strip Basalt grey
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030070763
    • Familia de productoWashbasins & Washtroughs
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)650
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)18
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África