Publicar produtos
F5 Smart urinal unit ACEF3003
F5 Smart urinal unit ACEF3003

    F5 Smart urinal unit ACEF3003

    Traduzido por Google,

    Unidade de mictório inteligente F5 para instalação atrás de um único mictório, feita de aço inoxidável CMPX539. Canal de água pré-montado com mangueira para conexão de água, trava e válvula solenoide. Unidade de controle em caixa plástica selada para comunicação sem fio com o sensor do mictório inteligente F5. Para operação com bateria de lítio de 6 V (CR-P2) por unidade de controle ou alimentação separada via fonte de alimentação de 6,75 V/12 V CC.

    O compartimento da bateria, incluindo a bateria ou a fonte de alimentação com cabo de extensão, deve ser pedido separadamente.

    Especificação
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030070859
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosElectronic urinal flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África