Publicar produtos
Thermostatic wall-mounted mixer F4ET1001
Thermostatic wall-mounted mixer F4ET1001

    Thermostatic wall-mounted mixer F4ET1001

    Traduzido por Google,
    Misturador termostático de parede F4ET-Med como misturador de parede DN 15, para montagem na parede com bica giratória com trava, para instalações sanitárias no setor de saúde e enfermagem. Controlado optoeletronicamente, acionado por movimento da mão com subsequente comutação automática para detecção do corpo. Termostato com alça de metal, incluindo alavanca para operação de toque reduzido e parada de temperatura ajustável e à prova de giro. Com a opção de desinfecção térmica manual. Para conexão com água quente e fria. Eletrônica de controle, cartucho de válvula solenoide de higiene sem estagnação, controlador de vazão de 9,0 l/min, bateria de lítio de 6 V (CR-P2) e sensor no invólucro de toque seguro protegido contra escaldamento, latão cromado polido. Desacoplado do invólucro da torneira, fluxo de água suave e de volume reduzido em latão com baixo teor de chumbo (proporção de chumbo ≤ 0,2%) e sem revestimento de níquel. Com componentes de isolamento térmico para reduzir a transferência de calor do invólucro da torneira para a linha de água fria. Bica autoesvaziável com controlador de jato laminar. Com conexões ajustáveis ​​e traváveis ​​com dispositivos antirrefluxo e filtros, totalmente cobertas por rosetas de parafuso ajustáveis ​​em profundidade. Projeção de 210 mm. Descarga de higiene da água ativada 24 horas após a última ativação, desligamento de segurança para reflexão contínua e salvamento de dados estatísticos. Com opção de parametrização e comunicação via controle remoto bidirecional opcional.
    Especificação
    • With backflow preventer yes
      Compatible A3000 open no
      Default automatic hygiene flush 24h after the last activity
      Depressurised no
      With filter yes
      Adjustable flow time yes
      Functional principle electronic self-closing
      Hygiene flushing yes
      Diameter nominal DN 15
      Inlet size G 1/2 B
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      Material fitting brass-look
      Maximum flow time 255 Seconds
      Minimum flow pressure 1 bar
      Minimum flow time 1 Seconds
      Type of mixing with thermostat
      Number of batteries 1
      Overall depth 210 mm
      Overall width 316 mm
      Parameterization remote control
      Pop-up waste set no
      Power supply connection Battery 6 V
      Type of power supply Battery
      Protective system IP IP59K
      With rosettes/cover plate yes
      Protective shutdown yes
      Spout rotating, bottom
      Spout projection 115 mm
      Surface finish fitting chromed
      Surface treatment fitting polished
      Temperature limit yes
      Thermal disinfection manual
      With transformer/power supply no
      Type of batteries CR-P2 Lithium battery 6V
      Type of mounting wall mounting
      Type of operation sensor operation
      Type of sensor opto-electronic sensor
      Type of tap bib tap
      Volume flow rate at 3 bar 0.15 l/s
      Water connection S-connections
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030072424
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosElectronic taps medical
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)316
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)4.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África