Publicar produtos
F3S Self-closing bib tap F3SV1011
F3S Self-closing bib tap F3SV1011

    F3S Self-closing bib tap F3SV1011

    Traduzido por Google,

    Torneira de torneira ...

    Especificação
    • with backflow preventer no
      compatible A3000 open no
      depressurised no
      with filter no
      adjustable flow time yes
      functional principle hydraulic self-closing
      hygiene flushing no
      diameter nominal DN 15
      Locking mechanism Top section, non-ceramic
      material fitting brass-look
      maximum flow time 20 Seconds
      minimum flow pressure 1 bar
      minimum flow time 10 Seconds
      type of mixing no
      Pop-up waste set no
      with rosettes/cover plate yes
      protective shutdown yes
      sound insulation no
      Spout fixed
      spout projection 130 mm
      surface finish fitting chromed
      surface treatment fitting polished
      temperature limit no
      thermal disinfection no
      with transformer/power supply no
      type of mounting wall mounting
      type of operation manual operation
      type of tap bib tap
      water connection threaded connection (external)
      Accent colour none
      Basic colour chrome-look (glossy)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030072636
    • Familia de productoTaps
    • Grupo de produtosSelf closing taps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Largura (mm)90
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.22
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWashbasin taps

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África