Publicar produtos
EXOS. Single washbasin ANMW0010N
EXOS. Single washbasin ANMW0010N

    EXOS. Single washbasin ANMW0010N

    Traduzido por Google,

    Lavatório individual EXOS. em material mineral aglomerado com resina MIRANIT, com superfície lisa e sem poros (resistente a temperaturas de até 80 °C), cor branco alpino. Com abertura para baixo, com compartimentos de armazenamento, cuba moldada sem emendas, sem transbordamento, com furo para torneira de 35 mm (D). Montagem no painel traseiro do lavatório, incluindo material de montagem.

    Dimensões 600 x 125 x 500 mm (L x A x P)

    Dimensões da tigela 380 x 98 x 390 mm (L x A x P)

    Especificação
    • type of basin single / multiple pay water dispenser
      bowl position Center
      bowl shape rectangle
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      overall depth 500 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste kit included yes
      waste sleeve included no
      Wheelchair compliant CA yes
      Wheelchair compliant US yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030073251
    • Familia de productoWashbasins & Washtroughs
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)125
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalMineral
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)15.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África