Publicar produtos
Electronic trap control AQUA422N
Electronic trap control AQUA422N

    Electronic trap control AQUA422N

    Traduzido por Google,
    Unidade eletrônica de controle de sifão para instalação invisível, para descarga sem contato de urinóis de aço inoxidável KWC. Inclui mangueiras de conexão, válvula solenoide, sifão com sensor externo sem contato com a água e caixa eletrônica com fonte de alimentação e controle com tempo de bloqueio prolongado, 230 V CA. A tampa do sifão deve ser adquirida separadamente.
    Especificação
    • default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      flushing volume adjustable no
      functional principle electronic self-closing
      diameter nominal DN 15
      inlet size G 1/2 B
      material fitting synthetic
      minimum flow pressure 1 bar
      parameterization manual
      power supply Connection 230 V AC
      type of power supply Transformer
      protective system IP IP68
      sound insulation no
      with transformer/power supply yes
      type of flushing fitting urinal flush valve
      type of mounting wall mounting
      type of operation sensor operation
      type of sensor radar-electronic sensor
      water connection threaded connection (external)
      basic colour other
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600002630
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosElectronic urinal flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África