Publicar produtos
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T
MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    MEDCARE Drip tray for MEDCARE dispenser CMEDC10T

    Traduzido por Google,
    Bandeja coletora com suporte, para pendurar no compartimento do dispensador, bandeja plástica quadrada removível na cor cinza, para dispensador MEDCARE de 1000 ml. Dimensões: 150 x 408 x 265 mm (L x A x P)
    Especificação
    • quantity 1
      quantity uom piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3600003363
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosComplementary parts accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)408
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)265
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África